Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 18 бит без пропуска кодов
- Конвейерная задержка отсутствует (архитектура с последовательным приближением)
- Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±VREF (VREF до 5 В)
- Быстродействие: 570 kSPS
- INL: ±2.5 LSB, макс. (±9.5 ppm от полной шкалы)
- Динамический диапазон : 103 дБ, тип. (VREF = 5 В)
- S/(N+D): 100 дБ, тип. при 2 кГц (VREF= 5 В)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7679 - это 18-разрядный, аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет полностью дифференциальный входной каскад, поддерживает скорость преобразования до 570 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 18-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний буфер опорного напряжения, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.Компонент выпускается в 48-выводных корпусах LQFP и LFCSP . Рабочий температурный диапазон составляет от–40°C до +85°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.