Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 1 MSPS
- INL: ±1 LSB, макс. (±0.0015% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 94 дБ, тип. при 45 кГц
- THD: –110 дБ, тип. при 45 кГц
- Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±2.5 В
- Гарантированные статические и динамические характеристики
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный (8/16 бит) и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность
115 мВт, тип.
15 мкВт. при 100 SPS - Режим пониженного энергопотребления: 7 мкВт, макс.
Подробнее о продукте
AD7677 - это 16-разрядный, аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет полностью дифференциальный входной каскад, поддерживает скорость преобразования до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS), обладает интегральной нелинейностью (INL) 1 младший значащий разряд (LSB) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. AD7677 является флагманским продуктом нового семейства PulSAR™, который одновременно имеет самое высокое быстродействие и самую высокую точность в отрасли среди 16-разрядных АЦП последовательного приближения. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Сопутствующие компоненты
AD7677 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ad7677 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.