Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 500 kSPS
- INL: ±1 LSB, макс. (±0.0015% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 94 дБ, тип. при 45 кГц
- THD: –110 дБ, тип. при 45 кГц
- Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±2.5 В
- Гарантированные статические и динамические характеристики
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный (8/16 бит) и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность
- 67 мВт, тип.
- 15 мкВт. при 100 SPS
Подробнее о продукте
Обладающий наивысшей точностью среди представителей семейства PulSAR компонент AD7676 - это первый в мире 16-разрядный АЦП последовательного приближения с гарантированной максимальной интегральной нелинейностью (INL) 1 младший значащий разряд (LSB).
AD7676 представляет собой аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент включает в себя 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, поддерживающий быстродействие 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS), дифференциальный входной каскад, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и паралельный интерфейсные порты. AD7676 имеет характеристику преобразования без пропуска кодов, отношение сигнала к шуму и искажениям (SINAD) 92 дБ, потребляемую мощность всего 60 мВт при 500 kSPS и 48-выводный корпус LQFP.
AD7676 - это наиболее точный и один из наиболее быстродействующих 16-разрядных АЦП последовательного приближения в истории отрасли. Потребляемая им мощность также намного ниже по сравнению с другими компонентами (60 мВт при 500 kSPS).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.