Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 100 kSPS
- INL: ±1.5 LSB, макс. (±0.0015% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 94 дБ, тип. при 45 кГц
- THD: –110 дБ, тип. при 45 кГц
- Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±2.5 В
- Гарантированные статические и динамические характеристики
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный (8/16 бит) и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность
- 15 мВт, тип.
- 15 мкВт. при 100 SPS
Подробнее о продукте
AD7675 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который обладает интегральной нелинейностью (INL) 1.5 младших значащих разрядов (LSB) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент включает в себя 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, поддерживающий быстродействие до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS), дифференциальный входной каскад, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. AD7675 имеет характеристику преобразования без пропуска кодов, отношение сигнала к шуму и искажениям (SINAD) 92 дБ, потребляемую мощность всего 15 мВт при 100 kSPS и 48-выводный корпус LQFP.
AD7675 построен на базе ядра PulSAR и является одним из наиболее точных компонентов в отрасли. Потребляемая им мощность также существенно ниже по сравнению с другими продуктами.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.