Обзор
Особенности и преимущества
- 2 ms ADC with Track/Hold
- 1 ms DAC with Output Amplifier
- AD7669, Dual DAC Output
- On-Chip Bandgap Reference
- Fast Bus Interface
- Single or Dual 5 V Supplies
Подробнее о продукте
The AD7569 / AD7669 is a complete, 8-bit, analog I/O system on a single monolithic chip. The AD7569 contains a high speed successive approximation ADC with 2 µs conversion time, a track/ hold with 200 kHz bandwidth, a DAC and an output buffer amplifier with 1 ms settling time. A temperature-compensated 1.25 V bandgap reference provides a precision reference voltage for the ADC and the DAC. The AD7669 is similar, but contains two DACs with output buffer amplifiers.
A choice of analog input/output ranges is available. Using a supply voltage of +5 V, input and output ranges of zero to 1.25 V and zero to 2.5 volts may be programmed using the RANGE input pin. Using a ±5 V supply, bipolar ranges of ±1.25 V or ±2.5 V may be programmed.
Digital interfacing is via an 8-bit I/O port and standard microprocessor control lines. Bus interface timing is extremely fast, allowing easy connection to all popular 8-bit microprocessors. A separate start convert line controls the track/hold and ADC to give precise control of the sampling period.
The AD7569 / AD7669 is fabricated in Linear-Compatible CMOS (LC2MOS), an advanced, mixed technology process combining precision bipolar circuits with low power CMOS logic. The AD7569 is packaged in a 24-pin, 0.3" wide "skinny" DIP, a 24-terminal SOIC and 28-terminal PLCC and LCCC packages. The AD7669 is available in a 28-pin, 0.6" plastic DIP, 28-terminal SOIC and 28-terminal PLCC package.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7669 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.