Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие
- 570 kSPS (Скоростной режим)
- 500 kSPS (Нормальный режим)
- INL: ±2.5 LSB, макс. (±0.0038% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 90 дБ, тип. при 180 кГц
- THD: –100 дБ, тип. при 180 кГц
- Диапазоны аналоговых входных напряжений
- Биполярное: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В
- Однополярное: 0 В - 10 В, 0 В - 5 В, 0 В - 2.5 В
- Гарантированные статические и динамические характеристики
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный (8/16 бит) и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность
- 64 мВт, тип.
- 15 мкВт при 100 SPS
Подробнее о продукте
Представитель семейства PulSAR AD7665 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 570 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и работает с однополярным напряжением 5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, входную масштабирующую резистивную цепь для выбора диапазона входных напряжений, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также параллельный и последовательный интерфейсные порты. AD7665 подвергается заводской калибровке и всеобъемлющим испытаниям на соответствие требованиям к динамическим (отношение сигнал/шум (SNR) и полный уровень гармонических искажений (THD)) и статическим (коэффициент усиления, смещение и линейность) характеристикам.
Компонент имеет режим с очень высокой частотой дискретизации (высокоскоростной) и нормальный режим для схем с асинхронной частотой преобразования, а также режим с пониженной потребляемой мощностью (импульсный), в котором потребляемая мощность линейно масштабируется в зависимости от скорости преобразования. Компонент производится по технологии КМОП 0.6 микрон компании Analog Devices, которая позволяет достичь высокого уровня характеристик, и выпускается в 48-выводном корпусе LQFP. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.
Области применения
- Системы сбора данных
- Системы связи
- Измерительная техника
- Спектральный анализ
- Медицинские измерительные приборы
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Особенности продукта (1)
Сопутствующие компоненты
AD7665 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
Рекомендуемые входные буферные усилители
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.