Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие:
- 570 kSPS (Скоростной режим)
- 500 kSPS (Нормальный режим)
- 444 kSPS (Импульсный режим)
- INL: ±2.5 LSB, макс. (±0.0038% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 90 дБ, тип. при 45 кГц
- THD: –100 дБ, тип. при 45 кГц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
- Гарантированные статические и динамические характеристики
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7664 - это первый представитель нового поколения 16-разрядных АЦП, которые построены на базе нового революционного ядра Pulsar, позволяющего преодолеть барьер быстродействия 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) (максимальное поддерживаемое быстродействие - 570 kSPS). Благодаря отсутствию конвейерной задержки AD7664 идеально подходит для применения в системах управления промышленными технологическими процессами, мультиплексированных системах сбора данных, схемах интерфейса с цифровыми сигнальными процессорами, портативном оборудовании и медицинских измерительных приборах. Он обладает типичным отношением сигнала к шуму и искажениям (SINAD) 90 дБ, типичным полным уровнем гармонических искажений (THD) -100 дБ при частоте входного сигнала 10 кГц и 16-разрядной точностью (без пропуска кодов) в статическом режиме. Максимальная интегральная нелинейность (INL) составляет ± 2.5 младших значащих разрядов (LSB), максимальная динамическая нелинейность (DNL) равна 1.5 LSB. Компонент имеет рассеиваемую мощность всего 97 мВт (тип.) при быстродействии 570 kSPS и 21 мкВт при быстродействии 100 отсчетов в секунду (SPS).
Ключевые особенности продукта
- Высокое быстродействие
AD7664 - это обладающий быстродействием 570 kSPS 16-разрядный АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда и внутренней схемой исправления ошибок. - Превосходная интегральная нелинейность.
AD7664 обладает максимальной интегральной нелинейностью 2.5 LSB и 16-разрядной характеристикой преобразования без пропуска кодов. - Работа от одного напряжения питания
AD7664 работает от одного напряжения питания 5 В и имеет максимальную рассеиваемую мощность всего 115 мВт. В импульсном режиме расеиваемая мощность изменяется в зависимости от пропускной способности. Так, например, при пропускной способности 100 SPS потребляемая мощность составляет всего 21 В режиме пониженного энергопотребления (отключенном состоянии) компонент потребляет всего 7 мкВт, максимум. - Последовательный или параллельный интерфейс
Универсальный параллельный или двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с 3 В и 5 В логикой.
Области применения
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Цифровая обработка сигналов
- Спектральный анализ
- Медицинские измерительные приборы
- Системы с питанием от батарей
- Управление технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.