Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие: 250 kSPS
  • INL: ±3 LSB, макс. (±0.0046% от полной шкалы)
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • S/(N+D): 90 дБ, тип. при 100 кГц
  • THD: –100 дБ, тип. при 100 кГц
  • Диапазоны аналоговых входных напряжений
    • Биполярное: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В
    • Однополярное: 0 В - 10 В, 0 В - 5 В, 0 В - 2.5 В
  • Гарантированные статические и динамические характеристики
  • Конвейерная задержка отсутствует
  • Параллельный (8/16 бит) и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
  • Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Однополярное напряжение питания 5 В
  • Рассеиваемая мощность
    • 35 мВт, тип.
    • 15 мкВт при 100 SPS

Подробнее о продукте

Представитель семейства Pulsar AD7663 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который работает с биполярным входным напряжением, поддерживает скорость преобразования до 250 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и питается от однополярного напряжения 5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, входную масштабирующую резистивную цепь для выбора диапазона входных напряжений, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также параллельный и последовательный интерфейсные порты.

Области применения

  • Системы сбора данных
  • Управление электрическими двигателями
  • Системы связи
  • Измерительная техника
  • Спектральный анализ
  • Медицинские измерительные приборы
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.