Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В:
Типичный дрейф 3 ppm/°C
- Гарантированный максимальный дрейф: 15 ppm/°C - Быстродействие: 100 kSPS
- INL: ±2.5 LSB, макс. (±0.0038% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 88 дБ, макс. при 20 кГц; THD: -96 дБ, макс. при 20 кГц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Однополярное питание 5 В
- Рассеиваемая мощность:
16 мВт, тип.; 160 мкВт при 1 kSPS без ИОН; 40 мВт, тип. с ИОН - Корпус:
48-выводный LQFP (Lead Quad Flat Pack)
48-выводный LFCSP (Chip Scale Package)
Совместим по выводам с другими АЦП PulSAR®
Подробнее о продукте
AD7661 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения (ИОН), схемы коррекции погрешностей, а также параллельный и последовательный интерфейсные порты.
Компонент производится по технологии КМОП 0.6 микрон компании Analog Devices, которая позволяет добиться высокого уровня характеристик при низкой стоимости, и выпускается в 48-выводном корпусе LQFP, а также в миниатюрном 48-выводном корпусе LFCSP. Рабочий температурный диапазон составляет от –40°C до +85°C.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы сбора данных
- Медицинские измерительные приборы
- Цифровая обработка сигналов
- Спектральный анализ
- Измерительная техника
- Системы с питанием от батарей
- Управление технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.