Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 100 kSPS
- INL: ±3 LSB, макс. (±0.0046% от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- S/(N+D): 87 дБ, мин. при 10 кГц; 90 дБ, тип. при 45 кГц
- THD: –96 дБ, макс. при 10 кГц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
- Гарантированные статические и динамические характеристики
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность: 21 мВт, тип.; 21 мкВт при 100 SPS
- Режим пониженного энергопотребления: 7 мкВт, макс.
- 48-выводный корпус LQFP
- 48-выводный корпус LFCSP
- Совместим по выводам с AD7664
Подробнее о продукте
AD7660 представляет собой работающий со скоростью до 100 kSPS (тыс.выб/с) 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который питается от одного источника 5 В. Данный компонент содержит внутреннюю систему тактирования, схемы исправления ошибок, а также последовательный и параллельный системные интерфейсные порты.
AD7660 откалиброван на заводе и полностью протестирован для обеспечения наилучших динамических характеристик, таких как отношение сигнал/шум и коэффициент гармонических искажений, в дополнение к более стандартным статическим параметрам, таким как усиление, смещение и линейность.
Этот компонент изготовлен с использованием высококачественного 0,6 микронного КМОП-процесса Analog Devices, обеспечивающего низкую стоимость продукта, и доступен в 48-выводном корпусе LQFP и миниатюрном 48-выводном корпусе LFCSP с диапазоном рабочих температур от -40 °C до + 85 °C.
Ключевые особенности продукта
- Высокая скорость преобразования
AD7660 представляет собой работающий со скоростью до 100 kSPS (тыс.выб/с) 16-разрядный АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет встроенную схему исправления ошибок. - Превосходные показатели нелинейности
AD7660 имеет максимальную интегральную нелинейность 3 младших бита без пропуска 16-битного кода. - Работа от одного источник питания
AD7660 работает от одного источника питания 5 В и в среднем рассеивает 21 мкВт. Его рассеиваемая мощность уменьшается с уменьшением скорости преобразования, например, при 100 SPS (выб/с) она может доходить до 21 мкВт. В режиме пониженного энергопотребления данный компонент потребляет максимум 7 мкВт. - Последовательный или параллельный интерфейс
Параллельный или двухпроводный последовательный интерфейсы совместимы с логикой 3 В и 5 В.
Области применения
- Системы сбора данных
- Системы с питанием от батарей
- Системы с питанием от шины PCMCIA
- Измерительная техника
- Автоматическое тестовое оборудование
- Сканеры
- Медицинские измерительные приборы
- Управление технологическими процессами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7660 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.