Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 6 независимых АЦП
- Биполярный аналоговый входной сигнал
- Рабочий диапазон выбирается программно/аппаратно: ±10 В, ±5 В
- Высокая пропускная способность: 250 kSPS
- Технология производства iCMOS
- Низкая потребляемая мощность
- 140 мВт при 250 kSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада
- SNR = 86.5 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Интегрированный источник опорного напряжения с буфером
- Параллельный, последовательный режим и режим цепочки с последовательным опросом
- Высокоскоростной последовательный интерфейс
- Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 100 мВт, макс.
- 64-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 содержат шесть 16-/14-/12-битных быстрых, маломощных АЦП последовательного приближения в одном корпусе, разработанном по технологии iCMOS® (industrial CMOS). iCMOS — это технология, сочетающая полупроводники, работающие при высоком напряжении питания, с субмикронной iCMOS технологией и комплиментарной биполярной технологией. Это позволяет разрабатывать большое количество различных высококачественных аналоговых ИС, работающих при напряжении питания 33 В и имеющих такие компактные размеры, какие были недостижимы для предыдущих поколений приборов высокого напряжения. В отличие от ИС созданных по обычной технологии CMOS, компоненты iCMOS могут принимать входящие сигналы от биполярного источника, проявляя при этом повышенную эффективность, что значительно уменьшает энергопотребление и размеры корпуса.
AD7656/AD7657/AD7658 характеризуются скоростью преобразования до 250 kSPS. Приборы содержат широкополосные малошумящие следящие запоминающие усилители, которые могут обрабатывать входные сигналы с частотой до 12 МГц.
Процессы преобразования и сбор данных управляются при помощи сигнала CONVST и внутреннего генератора тактовых импульсов. Три вывода CONVST обеспечивают независимую одновременную выборку с трех АЦП пар. Все AD7656/AD7657/AD7658 имеют высокоскоростной параллельный и последовательный интерфейсы, позволяющие устройствам производить обмен данными с микропроцессорами или DSP. В режиме последовательного интерфейса составные части имеют возможность приоритетного подключения, что позволяет нескольким АЦП подключаться к одному последовательному интерфейсу. AD7656/ AD7657/AD7658 могут размещать биполярные входные сигналы в ±4 × VREF и ±2 × VREF пределах. AD7656/ AD7657/AD7658 также содержат встроенный 2,5 В источник опорного сигнала.
Страница упрощенногой к развязке по питанию версии компонента AD7658-1.
Ключевые особенности продукта
- Шесть 16-/14-/12-разрядных, 250 kSPS АЦП в составе.
- Шесть биполярных, высокоимпедансных аналоговых входа.
- Высокоскоростные параллельный и последовательный интерфейсы.
Области применения
- Системы контроля линий электропередач
- Контрольно-измерительная аппаратура и системы управления
- Многоосная система позиционирования
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (2)
Сопутствующие компоненты
AD7658 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
Рекомендуемые входные буферные усилители
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.