Обзор

Особенности и преимущества

  • 6 независимых АЦП
  • Биполярный аналоговый входной сигнал
  • Рабочий диапазон выбирается программно/аппаратно: ±10 В, ±5 В
  • Высокая пропускная способность: 250 kSPS
  • Технология производства iCMOS
  • Низкая потребляемая мощность
    • 140 мВт при 250 kSPS и питании 5 В
  • Широкая полоса входного каскада
  • SNR = 86.5 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
  • Интегрированный источник опорного напряжения с буфером
  • Параллельный, последовательный режим и режим цепочки с последовательным опросом
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
  • Режим пониженного энергопотребления: 100 мВт, макс.
  • 64-выводный корпус LQFP

Подробнее о продукте

AD7656/AD7657/AD7658 содержат шесть 16-/14-/12-битных быстрых, маломощных АЦП последовательного приближения в одном корпусе, разработанном по технологии iCMOS® (industrial CMOS). iCMOS® — это технология, сочетающая полупроводники, работающие при высоком напряжении питания, с субмикронной iCMOS® технологией и комплиментарной биполярной технологией. Это позволяет разрабатывать большое количество различных высококачественных аналоговых ИС, работающих при напряжении питания 33 В и имеющих такие компактные размеры, какие были недостижимы для предыдущих поколений приборов высокого напряжения. В отличие от ИС созданных по обычной технологии CMOS, компоненты iCMOS® могут принимать входящие сигналы от биполярного источника, проявляя при этом повышенную эффективность, что значительно уменьшает энергопотребление и размеры корпуса.

AD7656/AD7657/AD7658 характеризуются скоростью преобразования до 250 kSPS. Приборы содержат широкополосные малошумящие следящие запоминающие усилители, которые могут обрабатывать входные сигналы с частотой до 12 МГц. Процессы преобразования и сбор данных управляются при помощи сигнала CONVST и внутреннего генератора тактовых импульсов. Три вывода CONVST обеспечивают независимую одновременную выборку с трех АЦП пар. Все AD7656/AD7657/AD7658 имеют высокоскоростной параллельный и последовательный интерфейсы, позволяющие устройствам производить обмен данными с микропроцессорами или DSP. В режиме последовательного интерфейса составные части имеют возможность приоритетного подключения, что позволяет нескольким АЦП подключаться к одному последовательному интерфейсу. AD7656/ AD7657/AD7658 могут размещать биполярные входные сигналы в ±4 × VREF и ±2 × VREF пределах. AD7656/ AD7657/AD7658 также содержат встроенный 2,5 В источник опорного сигнала.

Страница упрощенной к развязке по питанию версии компонента AD7657-1.

Ключевые особенности продукта

  1. Шесть 16-/14-/12-разрядных, 250 kSPS АЦП в составе.
  2. Шесть биполярных, высокоимпедансных аналоговых входа.
  3. Высокоскоростные параллельный и последовательный интерфейсы.

Области применения

  • Системы контроля линий электропередач
  • Контрольно-измерительная аппаратура и системы управления
  • Многоосная система позиционирования

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Сопутствующие компоненты

AD7657 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В

  • Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
  • Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
  • Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
  • Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.

Рекомендуемые входные буферные усилители

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь