Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 6 независимых аналого-цифровых преобразователей (АЦП)
- Биполярный диапазон аналоговых входных напряжений
- Аппаратно/программно выбираемый рабочий диапазон: ±10 В или ±5 В
- Высокое быстродействие: 250 kSPS
- Технология iCMOS®
- Низкая потребляемая мощность: 140 мВт при 250 kSPS и напряжении питания 5 В
- Широкая полоса входного каскада
- SNR = 86.5 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Интегрированный источник опорного напряжения с буфером
- Параллельный, последовательный режим и режим цепочки с последовательным опросом
- Высокоскоростной последовательный интерфейс
- Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 100 мВт, макс.
- 64-выводный корпус LQFP
- Повышенная устойчивость к последовательности включения/отключения питания
Подробнее о продукте
AD7656A содержит в одном корпусе шесть быстродействующих, малопотребляющих 16-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) последовательного приближения, изготавливаемых по технологии iCMOS® (industrial CMOS). Технология iCMOS сочетает в себе свойства кремниевой технологии изготовления высоковольтных схем, а также субмикронной КМОП технологии и технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов. Это делает возможным создание широкого спектра высококачественных аналоговых ИМС, работающих с напряжениями до 33 В, в корпусах, размеры которых были недостижимы при использовании технологий высоковольтных схем предыдущих поколений. В отличие от аналоговых ИМС, изготавливаемых на основе стандартных технологий КМОП, компоненты, производимые по технологии iCMOS, могут работать с биполярными входными сигналами, обеспечивая улучшение характеристик, значительное сокращение потребляемой мощности и уменьшение габаритов корпуса.
AD7656A поддерживает скорость преобразования до 250 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Он содержит широкополосные (12 МГц) следящие-запоминающие усилители, которые способны работать с входными сигналами на частотах до 12 МГц.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигналов CONVST x и внутреннего генератора. Три вывода CONVST x (CONVST A, CONVST B и CONVST C) позволяют производить независимую, одновременную выборку в трех парах АЦП. AD7656A имеет быстродействующие параллельный и последовательный интерфейсы, при помощи которых компонент может подключаться к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). В режиме последовательного интерфейса AD7656A поддерживает объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной последовательной шине. AD7656A может работать с биполярными входными сигналами в диапазонах ±4 × VREF и ±2 × VREF. AD7656A также содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В.
Названия многофункциональных выводов в техническом описании могут быть сокращены до указания только обсуждаемой в конкретном случае функции.
Посетите страницу компонента следующего поколения AD7606, страница упрощенной к развязке по питанию версии компонента AD7656A-1.
Ключевые особенности продукта
- Шесть интегрированных 16-разрядных АЦП с быстродействием 250 kSPS.
- Шесть высокоимпедансных аналоговых входов с биполярным диапазоном входных напряжений.
- Параллельный и быстродействующий последовательный интерфейсы.
Области применения
- Системы контроля сетей питания
- Измерительная техника и системы управления
- Многоосевые системы позиционирования
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.