Обзор
Особенности и преимущества
- Совместим программно и по выводам, имеет упрощенные требования к развязке по питанию по сравнению с AD7656A
- 6 независимых аналого-цифровых преобразователей (АЦП)
- Биполярный диапазон аналоговых входных напряжений
- Аппаратно/программно выбираемый рабочий диапазон: ±10 В или ±5 В
- Высокое быстродействие: 250 kSPS
- Технология iCMOS®
- Низкая потребляемая мощность: 140 мВт при 250 kSPS и напряжении питания 5 В
- Хорошие шумовые характеристики при широкой полосе пропускания
- SNR = 88 дБ при частоте входного сигнала 10 кГц
- Интегрированный источник опорного напряжения с буфером
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7656A-1 совместимая программно и по выводам, имеющая упрощенные требования к развязке по питанию, версия AD7656A. AD7656A-1 содержит в одном корпусе шесть быстродействующих, малопотребляющих 16-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) последовательного приближения, изготавливаемых по технологии iCMOS® (industrial CMOS). Технология iCMOS сочетает в себе свойства кремниевой технологии изготовления высоковольтных схем, а также субмикронной КМОП технологии и технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов. Это делает возможным создание широкого спектра высококачественных аналоговых ИМС, работающих с напряжениями до 33 В, в корпусах, размеры которых были недостижимы при использовании технологий высоковольтных схем предыдущих поколений. В отличие от аналоговых ИМС, изготавливаемых на основе стандартных технологий КМОП, компоненты, производимые по технологии CMOS, могут работать с биполярными входными сигналами, обеспечивая улучшение характеристик, значительное сокращение потребляемой мощности и уменьшение габаритов корпуса.
AD7656A-1 поддерживает скорость преобразования до 250 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Он содержит широкополосные (4.5 МГц) следящие-запоминающие усилители, которые способны работать с входными сигналами на частотах до 4.5 МГц.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигналов CONVST x и внутреннего генератора. Три вывода CONVST x (CONVST A, CONVST B и CONVST C) позволяют производить независимую, одновременную выборку в трех парах АЦП. AD7656A-1 имеет быстродействующие параллельный и последовательный интерфейсы, при помощи которых компонент может подключаться к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). В режиме последовательного интерфейса AD7656A-1 поддерживает объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной последовательной шине. AD7656A-1 может работать с биполярными входными сигналами в диапазонах ±4 × VREF и ±2 × VREF. AD7656A-1 также содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В.
Названия многофункциональных выводов в техническом описании могут быть сокращены до указания только обсуждаемой в конкретном случае функции.
Посетите страницу компонента следующего поколения AD7606.
Ключевые особенности продукта
- Шесть интегрированных 16-разрядных АЦП с быстродействием 250 kSPS.
- Шесть высокоимпедансных аналоговых входов с биполярным диапазоном входных напряжений.
- Параллельный и быстродействующий последовательный интерфейсы.
- Упрощенные требования к развязке по питанию и уменьшенное количество необходимых дополнительных компонентов по сравнению с AD7656A.
Области применения
- Системы контроля сетей питания
- Измерительная техника и системы управления
- Многоосевые системы позиционирования
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7656A-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.