Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 6 независимых аналого-цифровых преобразователей (АЦП)
- Биполярный диапазон аналоговых входных напряжений
- Аппаратно/программно выбираемый рабочий диапазон: ±10 В или ±5 В
- Высокое быстродействие: 250 kSPS
- Технология iCMOS®
- Низкая потребляемая мощность:
- 140 мВт при 250 kSPS и напряжении питания 5 В
- Широкая полоса входного каскада
- SNR = 86.5 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Интегрированный источник опорного напряжения с буфером
- Параллельный, последовательный режим и режим цепочки с последовательным опросом
- Высокоскоростной последовательный интерфейс
- Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 100 мВт, макс.
- 64-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
AD7656/AD7657/AD7658 содержат в одном корпусе шесть быстродействующих, малопотребляющих 16-/14-/12-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) последовательного приближения, изготавливаемых по технологии iCMOS® (industrial CMOS). Технология iCMOS сочетает в себе свойства кремниевой технологии изготовления высоковольтных схем, а также субмикронной КМОП технологии и технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов. Это делает возможным создание широкого спектра высококачественных аналоговых ИМС, работающих с напряжениями до 33 В, в корпусах, размеры которых были недостижимы при использовании технологий высоковольтных схем предыдущих поколений. В отличие от аналоговых ИМС, изготавливаемых на основе стандартных технологий КМОП, компоненты, производимые по технологии iCMOS, могут работать с биполярными входными сигналами, обеспечивая улучшение характеристик, значительное сокращение потребляемой мощности и уменьшение габаритов корпуса.
AD7656/AD7657/AD7658 поддерживают скорость преобразования до 250 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компоненты содержат малошумящие широкополосные следящие-запоминающие усилители, которые способны работать с входными сигналами на частотах до 12 МГц.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигналов CONVST и внутреннего генератора. Три вывода CONVST позволяют производить независимую, одновременную выборку в трех парах АЦП. AD7656/AD7657/AD7658 имеют быстродействующие параллельный и последовательный интерфейсы, при помощи которых компоненты могут подключаться к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). В режиме последовательного интерфейса компоненты поддерживают объединение нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной последовательной шине. AD7656/ AD7657/AD7658 могут работать с биполярными входными сигналами в диапазонах ±4 × VREF и ±2 × VREF. AD7656/ AD7657/AD7658 также содержат интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В.
Посетите страницу компонента следующего поколения с улучшенной устойчивостью системы питания AD7606, рекомендуемого для новых разработок, его выводы полностью соответствуют выводам компонента AD7656A. Посетите страницы версий компонента с упрощенными требованиями к развязке по питанию AD7656-1 или AD7656A-1.
Ключевые особенности продукта
- Шесть интегрированных 16-/14-/12-разрядных АЦП с быстродействием 250 kSPS.
- Шесть высокоимпедансных аналоговых входов с биполярным диапазоном входных напряжений.
- Параллельный и быстродействующий последовательный интерфейсы.
Области применения
- Системы контроля сетей питания
- Измерительная техника и системы управления
- Многоосевые системы позиционирования
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (2)
Сопутствующие компоненты
AD7656 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR421, ADR431.
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7656 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.