Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Совместим программно и по выводам с AD7656/AD7657/AD7658 с более мягкими требованиями к развязке по питанию
- 6 независимых АЦП
- Биполярные аналоговые входные сигналы
- Аппаратно/программно выбираемый диапазон: ±10 В, ±5 В
- Высокая пропускная способность: 250 kSPS
- Технология производства iCMOS
- Низкая потребляемая мощность
- 140 мВт при 250 kSPS и питании 5 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 - это совместимые программно и по выводам, имеющие упрощенные требования к развязке по питанию, версии AD7656/AD7657/AD7658. AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 содержат шесть 16-/14-/12-битных быстрых, маломощных АЦП последовательного приближения в одном корпусе, разработанном по технологии iCMOS® (industrial CMOS). iCMOS® — это технология, сочетающая полупроводники, работающие при высоком напряжении питания, с субмикронной iCMOS® технологией и комплиментарной биполярной технологией. Это позволяет разрабатывать большое количество различных высококачественных аналоговых ИС, работающих при напряжении питания 33 В и имеющих такие компактные размеры, какие были недостижимы для предыдущих поколений приборов высокого напряжения. В отличие от ИС созданных по обычной технологии CMOS, компоненты iCMOS® могут принимать входящие сигналы от биполярного источника, проявляя при этом повышенную эффективность, что значительно уменьшает энергопотребление и размеры корпуса.
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 характеризуются скоростью преобразования до 250 kSPS. Приборы содержат широкополосные малошумящие следящие запоминающие усилители, которые могут обрабатывать входные сигналы с частотой до 12 МГц.
Процессы преобразования и сбор данных управляются при помощи сигнала CONVST и внутреннего генератора тактовых импульсов. Три вывода CONVST обеспечивают независимую одновременную выборку с трех АЦП пар. Все AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 имеют высокоскоростной параллельный и последовательный интерфейсы, позволяющие устройствам производить обмен данными с микропроцессорами или DSP. В режиме последовательного интерфейса составные части имеют возможность приоритетного подключения, что позволяет нескольким АЦП подключаться к одному последовательному интерфейсу. AD7656-1/ AD7657-1/AD7658-1 могут размещать биполярные входные сигналы в ±4 × VREF и ±2 × VREF пределах. AD7656-1/ AD7657-1/AD7658-1 также содержат встроенный 2,5 В источник опорного сигнала.
Посетите страницу компонента следующего поколения с улучшенной устойчивостью системы питания AD7606, рекомендованного для новых разработок, его выводы полностью соответствуют выводам компонента AD7656A-1.
Ключевые особенности продукта
- Шесть 16-/14-/12-разрядных, 250 kSPS АЦП в составе.
- Шесть биполярных, высокоимпедансных аналоговых входа.
- Высокоскоростные параллельный и последовательный интерфейсы.
- Смягчаемые требования к развязке и сниженная общая стоимость комонента по сравнению с AD7656/AD7657/ AD7658.
Области применения
- Системы измерения параметров и контроля качества сетей питания
- Промышленные системы и системы управления
- Многоосевые системы позиционирования
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (3)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Сопутствующие компоненты
AD7656-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
- Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR421, ADR431.
- For wide supply applications: AD780.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7656-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.