Обзор
Особенности и преимущества
- Четырехканальный 16-разрядный АЦП
- Два усилителя выборки и хранения
- Быстродействие:
- 500 kSPS (нормальный режим)
- 444 kSPS (импульсный режим)
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 5 В
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD7655-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/14620 DSCC
Подробнее о продукте
AD7655 представляет собой недорогой, 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда и двумя каналами одновременной выборки, который работает от одного источника питания 5 В. Он содержит два малошумящих широкополосных усилителя выборки-хранения, которые поддерживают одновременную дискретизацию, высокоскоростное ядро 16-разрядного АЦП, встроенную систему тактирования, схемы исправления ошибок, а также последовательный и параллельный системные интерфейсные порты. Перед каждым усилителем выборки-хранения стоит мультиплексор, что позволяет сформировать 4-канальный АЦП. Управляющий вход мультиплексора A0 позволяет выбирать пары входов для одновременной дискретизации INA1/INB1 (A0 в низком логическом уровне) или INA2/INB2 (A0 в высоком логическом уровне). Этот компонент в нормальном состоянии может работать в режиме очень высокой частоты дискретизации, а при использовании в малопотребляющих приложениях может работать в режиме пониженного энергопотребления (импульсном режиме), при котором энергопотребление изменяется пропорционально скорости преобразования. Диапазон рабочих температур компонента составляет от −40 °C до + 85 °C.
Ключевые особенности продукта
- Многоканальный АЦП.
AD7655 имеет 4-канала с двумя усилителями выборки-хранения, которые поддерживают одновременную дискретизацию. - Высокая скорость преобразования.
AD7655 представляет собой работающий со скоростью до 500 kSPS (тыс.выб/с) 16-разрядный АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет встроенную схему исправления ошибок. - Работа от одного источника питания.
AD7655 работает от одного источника питания 5 В. В импульсном режиме его рассеиваемая мощность уменьшается с уменьшением скорости преобразования. - Последовательный или параллельный интерфейс.
Параллельный или двухпроводный последовательный интерфейсы совместимы с логикой 3 В и 5 В.
Области применения
- Управление двигателями переменного тока
- Управление трехфазными цепями питания
- Четырехканальные системы сбора данных
- Источники бесперебойного питания
- Системы связи
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (2)
Сопутствующие компоненты
AD7655 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
- Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR421, ADR431, ADR4525.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391, AD8605.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
Рекомендуемые стабилизаторы напряжения
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7655 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.