Обзор
Особенности и преимущества
- Два 16-разрядных двухканальных АЦП с одновременной выборкой
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Быстродействие:
- 500 kSPS (нормальный режим)
- 444 kSPS (импульсный режим)
- INL: ±3.5 LSB, макс. (±0.0053% от полной шкалы)
- SNR: 89 дБ, тип. при 100 кГц
- THD: −100 дБ при +100 кГц
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 5 В
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7654 - это недорогой двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который работает с однополярным напряжением питания 5 В. Он включает в себя два широкополосных усилителя выборки и хранения с низким шумом, работающих синхронно, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. К входу каждого усилителя подключен мультиплексор, что дает в совокупности четыре входных канала АЦП. Выбор пар входов для одновременной выборки осуществляется при помощи входного управляющего сигнала мультиплексора A0. При низком уровне А0 к АЦП подключается пара INA1/INB1, а при высоком уровне А0 - INA2/INB2. Компонент имеет режим с очень высокой частотой дискретизации (нормальный) и режим с пониженным энергопотреблением (импульсный), в котором потребляемая мощность линейно масштабируется в зависимости от скорости преобразования. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Управление двигателями переменного тока
- Управление трехфазными цепями питания
- Четырехканальные системы сбора данных
- Источники бесперебойного питания
- Системы связи
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Сопутствующие компоненты
AD7654 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR421, ADR431.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.