Обзор

Особенности и преимущества

  • Источник опорного напряжения 2.5 В:
    • типичный дрейф 7 ppm/ºC
  • Быстродействие:
    • 1 MSPS (высокоскоростной режим)
    • 800 kSPS (нормальный режим)
    • 666 kSPS (импульсный режим)
  • Разрешение 16 бит
  • Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
  • Конвейерная задержка отсутствует
  • Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
  • Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Работает с однополярным питанием 5 В
  • Рассеиваемая мощность
    • 92 мВт, тип. при 666 kSPS,
    • 138 мкВт при 1 kSPS без ИОН
    • 128 мВт тип. при 1 MSPS с ИОН
  • Корпус:
    • 48-выводный LQFP (Quad Flat Pack)
    • 48-выводный LFCSP (Chip Scale Package)
  • Совместим по выводам с другими АЦП семейства PulSAR™

Подробнее о продукте

AD7653 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения (ИОН), схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.

Компонент имеет режим с очень высокой частотой дискретизации (высокоскоростной) и нормальный режим для схем с асинхронной частотой преобразования, а также режим с пониженной потребляемой мощностью (импульсный), в котором потребляемая мощность линейно масштабируется в зависимости от скорости преобразования.

Компонент производится по технологии КМОП 0.6 микрон компании Analog Devices, которая позволяет добиться высокого уровня характеристик при низкой стоимости, и выпускается в 48-выводном корпусе LQFP, а также миниатюрном 48-выводном корпусе LFCSP. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы сбора данных
  • Измерительная техника
  • Цифровая обработка сигналов
  • Спектральный анализ
  • Медицинские измерительные приборы
  • Системы с питанием от батарей
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.