Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В:
- Дрейф 7 ppm/°C, тип.
- Быстродействие: 500 kSPS
- Разрешение 16 бит
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность:
- 65 мВт, тип., 130 мкВт при 100 SPS без ИОН
- 80 мВт, тип. с ИОН
- Корпус:
- 48-выводный LQFP (Lead Quad Flat Pack)
- 48-выводный LFCSP (Lead Chip Scale Package)
- Совместим по выводам с другими АЦП PulSAR™
Подробнее о продукте
AD7652 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент содержит быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения (ИОН), схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.
Компонент производится на базе технологии КМОП 0.6 микрон компании Analog Devices, которая позволяет добиться высокого уровня характеристик при низкой стоимости, и выпускается в 48-выводном корпусе LQFP, а также миниатюрном 48-выводном корпусе LFCSP. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.
Области применения
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Цифровая обработка сигналов
- Спектральный анализ
- Медицинские измерительные приборы
- Системы с питанием от батарей
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.