Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В:
  • Дрейф 3 ppm/°C, тип.
  • Быстродействие: 100 kSPS
  • Разрешение 16 бит
  • Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
  • Конвейерная задержка отсутствует
  • Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
  • Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Работает с однополярным питанием 5 В
  • Рассеиваемая мощность:
    • 15 мВт, тип. без ИОН, 25 мкВт при 100 SPS
    • 25 мВт, тип. с ИОН
  • Режим пониженного энергопотребления: 7 мкВт, макс.
  • Корпус:
    • 48-выводный LQFP (Lead Quad Flat Pack)
    • 48-выводный LFCSP (Lead Chip Scale Package)
  • Совместим по выводам с другими АЦП PulSAR™

Подробнее о продукте

AD7651 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Компонент содержит быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения (ИОН), схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.

Компонент производится на базе технологии КМОП 0.6 микрон компании Analog Devices, которая позволяет добиться высокого уровня характеристик при низкой стоимости, и выпускается в 48-выводном корпусе LQFP, а также миниатюрном 48-выводном корпусе LFCSP. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы сбора данных
  • Измерительная техника
  • Цифровая обработка сигналов
  • Спектральный анализ
  • Медицинские измерительные приборы
  • Системы с питанием от батарей
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.