Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие
- 570 kSPS (скоростной режим)
- 500 kSPS (нормальный режим)
- Разрешение 16 бит
- Диапазон аналоговых входных напряжений: 0 В - 2.5 В
- Конвейерная задержка отсутствует
- Параллельный и последовательный 5 В/3 В интерфейсы
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Работает с однополярным питанием 5 В
- Рассеиваемая мощность:
- 77 мВт, тип. при 444 kSPS (импульсный режим)
- 21 мкВт при 100 SPS
- Режим пониженного энергопотребления: 7 мкВт, макс.
- Корпус: 48-выводные LQFP или LFCSP
- Совместим по выводам с другими АЦП PulSAR
Подробнее о продукте
AD7650 - это недорогой 16-разрядный КМОП АЦП последовательного приближения с однополярным входным напряжением, который поддерживает скорость преобразования до 570 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) и обеспечивает точность 15 бит без пропуска кодов. При проектировании этого продукта ставилось целью обеспечение качества преобразования, сопоставимого с конкурирующими АЦП, при большей частоте дискретизации. AD7650 представляет собой отличное недорогое дополнение к представленным нами ранее высококачественным 16-разрядным АЦП (AD7664 и AD7665).
Компонент обладает следующими типичными значениями динамических характеристик: отношение сигнала к шуму и искажениям (SINAD) 86 дБ и полный уровень гармонических искажений (THD) -98 дБ при частоте входного сигнала 45 кГц. В статическом режиме АЦП обеспечивает интегральную нелинейность (INL) ±6 младших значащих разрядов (LSB) и точность 15 бит без пропуска кодов. Максимальная рассеиваемая мощность составляет 115 мВт при 500 kSPS, а типичная рассеиваемая мощность при 100 отсчетах в секунду (SPS) равна 21 мкВт. AD7650 имеет дифференциальный входной каскад, работающий с напряжениями в диапазоне от 0 В до 2.5 В. Данный продукт выпускается в 48-выводном корпусе LQFP, а также в 48-выводном корпусе LFCSP, предназначенном для задач с критическими требованиями к габаритам печатной платы. AD7650 является первым АЦП семейства PulSAR, доступным в этом новом корпусе.
Области применения
- Системы сбора данных
- Измерительные приборы
- Цифровая обработка сигналов
- Спектральный анализ
- Медицинская измерительная техника
- Системы с питанием от батарей
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.