Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие: 1.25 MSPS
  • INL: ±2 LSB, тип.; ±3 LSB, макс.; ±8 ppm от полной шкалы
  • Разрешение 18 бит без пропуска кодов
  • Динамический диапазон: 95.5 дБ
  • SNR: 93.5 дБ, тип. при 20 кГц (VREF = 2.5 В)
  • THD: −112 дБ, тип. при 20 кГц (VREF= 2.5 В)
  • Конвейерная задержка отсутствует (архитектура с последовательным приближением)
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.048 В: дрейф 10 ppm/°C, тип.; выход TEMP
  • Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±VREF (VREF до 2.5 В)
  • Параллельный (18-, 16- или 8-битная шина) и последовательный 5 В/3.3 В/2.5 В интерфейсы
  • Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Однополярное питание 2.5 В

Подробнее о продукте

AD7643 – это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет полностью дифференциальный входной каскад, поддерживает скорость преобразования 1.25 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) и работает с однополярным напряжением питания 2.5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 18-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения с буфером, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. Он не имеет конвейреерных задержек и может быть использован в системах с асинхронной частотой преобразования. AD7643 подвергается заводской калибровке и испытывается на соответствие требованиям к динамическим (отношение сигнал/шум) и статическим (коэффициент усиления, смещение и линейность) характеристикам. Компонент выпускается только в бессвинцовых корпусах и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокое быстродействие. AD7643 – это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, имеющий быстродействие 1.25 MSPS.
  2. Превосходная линейность. AD7643 имеет разрядность 18 бит без пропуска кодов.
  3. Внутренний источник опорного напряжения. AD7643 содержит внутренний источник опорного напряжения 2.048 В с типичным дрейфом ±10 ppm/°C и интегрированный датчик температуры.
  4. Однополярное питание. AD7643 работает с однополярным питанием 2.5 В.
  5. Последовательный или параллельный интерфейсы. Универсальный параллельный (18-, 16- или 8-битная шина) или двухпроводной последовательный интерфейсы, совместимые с логическими схемами, которые работают с напряжениями питания 2.5 В, 3.3 В или 5 В.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Быстродействующие системы сбора данных/системы сбора данных с широким динамическим диапазоном
  • Цифровая обработка сигналов
  • Спектральный анализ
  • Измерительная техника
  • Системы связи
  • Автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7643 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • Для схем, в которых требуются малый шум, малые искажения и пониженное энергопотребление:

    ADA4841-1.
  • For a fully differential attenuating precision amplifier: AD8475.
  • For single-ended to differential driver applications: AD8139, ADA4930-1.
  • Для схем, в которых требуются малый шум и широкая полоса пропускания:

    AD8021, ADA4899-1, AD8022.

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • Для схем, в которых требуются малый шум и малый температурный дрейф:

    ADR421, ADR431, AD780.
  • Для более недорогих схем:

    AD1582.
  • For external reference buffer: AD8031, AD8032.
  • Для схем с пониженным энергопотреблением:

    ADR291.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.