Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 18 бит без пропуска кодов
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В с малым дрейфом
- Быстродействие:
- 2 MSPS (высокоскоростной режим)
- 1.5 MSPS (нормальный режим)
- Диапазон дифференциальных входных напряжений: ± VREF (VREF до 2.5 В)
- INL: ±2 LSB, тип.
- Конвейерная задержка отсутствует (архитектура с последовательным приближением)
- Параллельный (18-/16-/8-разрядная шина) интерфейс
- Последовательный 5 В/3.3 В/2.5 В интерфейс
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Интегрированный буферизированный источник опорного напряжения с малым дрейфом и датчик температуры
Подробнее о продукте
AD7641 – это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет полностью дифференциальный входной каскад, поддерживает скорость преобразования 2 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) и работает с однополярным напряжением питания 2.5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 18-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения с буфером, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. Он имеет режим с очень высокой частотой дискретизации (высокоскоростной режим) и нормальный режим для схем с асинхронной частотой преобразования.
AD7641 подвергается заводской калибровке и испытывается на соответствие требованиям к динамическим (отношение сигнал/шум и полный уровень гармонических искажений) и статическим (коэффициент усиления, смещение и линейность) характеристикам.
Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Быстродействующие системы сбора данных
- Измерительная техника
- Спектральный анализ
- Автоматическое тестовое оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Сопутствующие компоненты
AD7641 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For single-ended to differential driver applications: AD8139, ADA4930-1.
-
Для схем, в которых требуются малый шум, малые искажения и пониженное энергопотребление:
ADA4841-1. -
Для схем, в которых требуются малый шум и широкая полоса пропускания:
AD8021, ADA4899-1, AD8022. - For a fully differential attenuating precision amplifier: AD8475.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7641 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.