Обзор

Особенности и преимущества

  • Несколько аппаратно/программно конфигурируемых диапазонов входных напряжений
    • +5 В (10 В дифф.), +10 В (20 В дифф.),
    • ±5 В (20 В дифф.), ±10 В (40 В дифф.)
  • Выбор диапазонов/рабочего режима аппаратно или при помощи порта SPI®
  • Быстродействие: 250 kSPS
  • INL: ±1.5 LSB, тип.; ±2.5 LSB, макс. (±9.5 ppm от полной шкалы)
  • Разрешение 18 бит без пропуска кодов
  • Динамический диапазон: 102.5 дБ
  • SNR: 101 дБ при 2 кГц
  • THD: −112 дБ при 2 кГц
  • Технология iCMOS®
  • Внутренний источник опорного напряжения 5 В: дрейф 3 ppm/°C, тип.; выход TEMP
  • Конвейерная задержка отсутствует (архитектура с последовательным приближением)
  • Параллельный (18-/16-/8-разрядная шина) и последовательный 5 В/3.3 В интерфейсы

Подробнее о продукте

AD7631 - это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который производится по высоковольтной технологии iCMOS компании Analog Devices. Диапазон входных напряжений и рабочий режим компонента конфигурируются аппаратно или при помощи доступного только для записи последовательного порта. AD7631 включает в себя быстродействующий 18-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения с буфером, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. По заднему фронту сигнала CNVST преобразователь производит выборку дифференциальных аналоговых сигналов на входах IN+ и IN−. Компонент имеет четыре возможных диапазона входных аналоговых напряжений. Потребляемая мощность линейно изменяется в зависимости от частоты преобразования. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • Быстродействующие схемы сбора данных
  • Цифровая обработка сигналов
  • Спектральный анализ
  • Автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7631 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • For low noise, low frequency, low distortion and 12V supplies: ADA4841-1.
  • For low noise, high frequency and +/ 12V supplies: AD8021, ADA4898-1, ADA4922-1.
  • For low noise, low frequency, ultralow distortion and +/-18V supplies: AD8597, ADA4627-1.
  • For low bias current, low frequency and +/-13V supplies: AD8610.

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • For low drift and low noise applications: ADR445.
  • For low drift and high current output applications: ADR435.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.