Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • On-Chip Latches for both DACs
  • +12 V to +15 V Operation
  • DACs matched to 1%
  • Four Quadrant Multiplication
  • TTL/CMOS Compatible from +12 V to +15 V
  • Latch Free (Protection Schottkys not Required)

Подробнее о продукте

The AD7628 is a monolithic dual 8-bit digital/analog converter featuring excellent DAC-to-DAC matching. It is available in small 0.3" wide 20-pin DIPs and in 20-terminal surface mount packages.

Separate on-chip latches are provided for each DAC to allow easy microprocessor interface.

Data is transferred into either of the two DAC data latches via a common 8-bit TTL/CMOS compatible input port. Control input DAC A/DAC B determines which DAC is to be loaded. The AD7628's load cycle is similar to the write cycle of a random access memory, and the device is bus compatible with most 8-bit microprocessors, including 6502, 6809, 8085, Z80.

The device operates from a +12 V to +15 V power supply and is TTL-compatible over this range. Power dissipation is a low 20 mW.

Both DACs offer excellent four quadrant multiplication characteristics with a separate reference input and feedback resistor for each DAC.

APPLICATIONS

  • Disk Drives
  • Programmable Filters
  • X-Y Graphics
  • Gain/Attenuation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь