Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействие: 6 MSPS
- SNR: 93 дБ
- INL: ±0.45 LSB, тип.; ±1 LSB, макс.
- DNL: ±0.3 LSB, тип.; ±0.5 LSB, макс.
- Рассеиваемая мощность: 135 мВт
- 32-выводный корпус LFCSP (5 мм × 5 мм)
- Архитектура с последовательным приближением
- Конвейерная задержка отсутствует
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7625 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, обладающий быстродействием 6 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Архитектура с последовательным приближением позволяет достичь беспрецедентных характеристик шума (отношение сигнал-шум 93 дБ) и линейности (интегральная нелинейность – 1 младший значащий разряд (LSB)). AD7625 включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и внутренний источник опорного напряжения с буфером. По переднему фронту сигнала CNV± компонент выполняет выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах имеют противоположные фазы и изменяются в диапазоне от 0 В до REF. Опорное напряжение (REF) 4.096 В может формироваться внутренним источником или поступать от внешнего источника.
Результаты преобразования доступны пользователю через интерфейс LVDS, тактовый сигнал которого формируется внутренним генератором и выдается на внешний вывод, что позволяет минимизировать количество необходимых внешних цепей.
AD7625 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Приемники систем связи с широким динамическим диапазоном
- Цифровые системы визуализации
- Быстродействующие системы сбора данных
- Спектральный анализ
- Испытательная аппаратура
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7625 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For high accuracy, low noise, lower cost: ADR3440, ADR444, ADR3440.
- For low noise, high current output, low drift: ADR280, ADR3412.
- For high accuracy, low noise, high output current: ADR434, ADR3440, ADR3440.
- For an external reference buffer amplifier: AD8031, AD8032.
Рекомендуемые A/D Driver Amplifiers
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7625 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.