Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие: 1.33 MSPS
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.048 В
  • Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±VREF (VREF до 2.5 В)
  • INL: ±1 LSB, тип.
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • SINAD: 88 дБ, тип. при 100 кГц
  • THD: −97 дБ, тип. при 100 кГц
  • Конвейерная задержка отсутствует (архитектура с последовательным приближением)
  • Параллельный (16- или 8-битная шина) и последовательный 5 В/3.3 В/2.5 В интерфейсы
  • Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Работает с однополярным питанием 2.5 В
  • Рассеиваемая мощность: 45 мВт, тип. при 1.33 MSPS

Подробнее о продукте

AD7623 – это 16-разрядный, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет полностью дифференциальный входной каскад, поддерживает скорость преобразования 1.33 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) и работает с однополярным напряжением питания 2.5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения с буфером, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. Потребляемая компонентом мощность изменяется линейно в зависимости от скорости преобразования, что делает его идеальным выбором для устройств с питанием от батарей. AD7623 выпускается в 48-выводных корпусах LQFP (low profile quad flat package) и LFCSP_VQ (lead frame chip-scale). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокое быстродействие: AD7623 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, имеющий быстродействие 1.33 MSPS.
  2. Превосходная линейность: AD7623 имеет разрядность 16 бит без пропуска кодов.
  3. Внутренний источник опорного напряжения: AD7623 содержит внутренний источник опорного напряжения 2.048 В с типичным дрейфом ±7 ppm/°C.
  4. Однополярное питание: AD7623 работает с однополярным питанием 2.5 В и имеет типичную рассеиваемую мощность 45 мВт. Потребляемая компонентом мощность линейно уменьшается при уменьшении скорости преобразования.
  5. Последовательный или параллельный интерфейсы: Универсальный параллельный (16- или 8-битная шина) или двухпроводной последовательный интерфейсы, совместимые с логическими схемами, имеющими напряжение питания 2.5 В, 3.3 В или 5 В.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Быстродействующие системы сбора данных
  • Цифровая обработка сигналов
  • Системы связи
  • Измерительная техника
  • Спектральный анализ
  • Автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Модели IBIS AD7623

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.