Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие
    • 2 MSPS (широкополосный высокоскоростной и высокоскоростной режимы)
    • 1.5 MSPS (нормальный режим)
  • INL: ±0.5 LSB, тип., ±1.5 LSB, макс.
    • ±23 ppm от полной шкалы
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Динамический диапазон: 92.5 дБ, тип.
  • SINAD: 91 дБ, мин. при 20 кГц (VREF = 2.5 В)
  • THD: −115 дБ, тип. при 20 кГц (VREF = 2.5 В)
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.048 В: дрейф 8 ppm/°C, тип.; выход TEMP
  • Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±VREF (VREF до 2.5 В)
  • Конвейерная задержка отсутствует (архитектура с последовательным приближением)
  • Параллельный (16- или 8-битная шина) и последовательный 5 В/3.3 В/2.5 В интерфейсы
  • Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Работает с однополярным питанием 2.5 В

Подробнее о продукте

AD7622 – это 16-разрядный, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который имеет полностью дифференциальный входной каскад, поддерживает скорость преобразования 2 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) и работает с однополярным напряжением питания 2.5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения с буфером, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты. Преобразователь имеет два режима с очень высокой частотой дискретизации (широкополосный высокоскоростной и высокоскоростной режимы), а также нормальный режим для схем с асинхронной частотой преобразования. Компонент подвергается заводской калибровке и испытывается на соответствие требованиям к динамическим (например, сигнал/шум) и статическим (коэффициент усиления, смещение и линейность) характеристикам. AD7622 выпускается только в бессвинцовых корпусах и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Быстродействующие системы сбора данных/системы сбора данных с широким динамическим диапазоном
  • Цифровая обработка сигналов
  • Спектральный анализ
  • Измерительная техника
  • Системы связи
  • Автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7622 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • For external voltage reference using the internal buffer: ADR280, ADR3412.
  • Для схем, в которых требуются малый шум и малый температурный дрейф: ADR421, ADR441.
  • For external reference buffer driving multiple converters: AD8031, AD8032.
  • Для более недорогих схем:

    AD1582.
  • Для схем с пониженным энергопотреблением:

    ADR291.

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • For a fully differential attenuating precision amplifier: AD8475.
  • Для схем, в которых требуются малый шум и широкая полоса пропускания:

    AD8021, ADA4899-1, AD8022.
  • For single-ended to differential driver applications: AD8139, ADA4930-1.
  • Для схем, в которых требуются малый шум, малые искажения и пониженное энергопотребление:

    ADA4841-1.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.