Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Конвейерные задержки отсутствуют (архитектура с последовательным приближением)
- Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±VREF (VREF до 2.5 В)
- Производительность:
- 3 MSPS (Режимы Wideband Warp и Warp)
- 2 MSPS (Нормальный режим)
- 1.25 MSPS (Импульсный режим)
- INL ±2 LSB, макс. (±30 ppm от полной шкалы)
- SINAD: 89 дБ, тип. при 100 кГц
- THD: -103 дБ, тип. при 100 кГц
- Параллельный (16- или 8-разрядная шина) и последовательный интерфейсы 5 В/3.3 В/2.5 В
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Интегрированный источник опорного напряжения с буфером и температурный датчик
- Однополярное питание 2.5 В
- Рассеиваемая мощность: 70 мВт, тип. при 3 MSPS и внутреннем опорном напряжении
Подробнее о продукте
AD7621 - это 16-разрядный полностью дифференциальный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с быстродействием 3 MSPS, который работает с однополярным питанием 2.5 В. Компонент включает в себя быстродействующий 16-разрядный сэмплирующий АЦП, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний буфер опорного напряжения, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.
Компонент имеет режим с очень высокой частотой дискретизации (скоростной режим, Wideband Warp) для схем с оцифровкой высокочастотных сигналов, нормальный режим (Normal) для схем с асинхронной частотой преобразования частоты дискретизации, а также режим с пониженной потребляемой мощностью (Impulse), в котором энергопотребление линейно изменяется в зависимости от быстродействия.
Компонент выпускается в 48-выводных корпусах LQFP и LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от –40°C до +85°C.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Быстродействующие системы сбора данных
- Цифровая обработка сигналов
- Системы связи
- Измерительная техника
- Спектральный анализ
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Сопутствующие компоненты
AD7621 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
-
Для схем, в которых требуются малый шум, малые искажения и пониженное энергопотребление:
ADA4841-1. - For single-ended to differential driver applications: AD8139, ADA4930-1.
-
Для схем, в которых требуются малый шум и широкая полоса пропускания:
AD8021, ADA4899-1, AD8022. - For a fully differential attenuating precision amplifier: AD8475.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7621 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.