Обзор
Особенности и преимущества
- Несколько аппаратно/программно конфигурируемых диапазонов входного сигнала: 5 В, 10 В, ±5 В, ±10 В
- Выбор режима работы/входных диапазонов при помощи выводов или совместимого с SPI® последовательного порта
- Производительность
- 750 kSPS (скоростной режим)
- 600 kSPS (нормальный режим)
- 500 kSPS (импульсный режим)
- INL: ±0.75 LSB, тип., ±1.5 LSB, макс. (±23 ppm от полной шкалы)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- THD: −107 дБ, тип.
- Технология iCMOS™
- Внутренний источник опорного напряжения 5 В: дрейф 3 ppm/°C, тип.; выход TEMP
- Конвейерные задержки отсутствуют (архитектура последовательного приближения)
- Параллельный (16- или 8-разрядная шина) и последовательный интерфейсы, 5 В/3.3 В
- Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
Подробнее о продукте
AD7612 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который производится по высоковольтной технологии iCMOS компании Analog Devices. Рабочий режим и диапазон входных напряжений компонента конфигурируются аппаратно или программно, через доступный только для записи последовательный порт. AD7612 включает в себя быстродействующий 16-разрядный сэмплирующий АЦП, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения (и буфер), схемы исправления ошибок, а также порты последовательного и параллельного интерфейса. Задний фронт сигнала CNVST инициирует выборку значения аналогового входного сигнала на IN+ по отношению к напряжению земли, IN−. AD7612 имеет четыре возможных диапазона аналоговых входных напряжений и три различных режима выборки сигнала: скоростной режим (warp) с максимальным быстродействием, нормальный режим для максимальной производительности при асинхронных преобразованиях и импульсный режим, в котором потребляемая мощность линейно масштабируется в зависимости от скорости преобразования. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- Программируемые диапазон входных напряжений и рабочий режим.
- Выбор рабочего режима/диапазона входных напряжений осуществляется при помощи внешних выводов или последовательного порта.
- Высокая производительность. В скоростном режиме (warp) AD7612 поддерживает быстродействие до 750 kSPS.
- Превосходная линейность. Разрядность 16 бит без пропуска кодов.
- Интегральная нелинейность (INL) ±1.5 младшего значащего разряда (LSB), макс.
- Внутренний источник опорного напряжения. Внутренний источник опорного напряжения 5 В с типичным дрейфом ±3 ppm/°C и интегрированный датчик температуры.
- Последовательный или параллельный интерфейс. Универсальный параллельный (16- или 8-разрядная шина) или двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с логическими уровнями 3.3 В или 5 В.
Области применения
- Управление технологическими процессами
- Медицинские измерительные приборы
- Быстродействующие системы сбора данных
- Цифровая обработка сигналов
- Измерительная техника
- Спектральный анализ
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
AD7612 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low noise, low frequency, low distortion and 12V supplies: ADA4841-1.
- For low noise, high frequency and +/ 12V supplies: AD8021, ADA4898-1, ADA4898-2.
- For low bias current, low frequency and +/-13V supplies: AD8610.
- For low noise, low frequency, ultralow distortion and +/-18V supplies: AD8597, ADA4627-1.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7612 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.