Обзор
Особенности и преимущества
- Несколько аппаратно/программно конфигурируемых диапазонов входного напряжения: 5 В, 10 В, ±5 В, ±10 В
- Выбор рабочего режима/входного диапазона при помощи выводов или совместимого с SPI® последовательного порта
- Производительность: 250 kSPS
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- INL: ±0.75 LSB, тип., ±1.5 LSB, макс. (±23 ppm от полной шкалы)
- SNR: 94 дБ при 2 кГц
- Технология iCMOS®
- Внутренний источник опорного напряжения 5 В: дрейф 3 ppm/°C, тип.
- Интегрированный температурный датчик
- Конвейерные задержки отсутствуют (архитектура последовательного приближения)
- Параллельный (16- или 8-разрядная шина) и последовательный интерфейс, 5 В/3.3 В
- Совместим с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
Подробнее о продукте
AD7610 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, который производится по высоковольтной технологии iCMOS компании Analog Devices. Рабочий режим и диапазон входных напряжений компонента конфигурируются аппаратно или программно, через доступный только для записи последовательный порт. AD7610 включает в себя быстродействующий 16-разрядный сэмплирующий АЦП, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, внутренний источник опорного напряжения (и буфер), схемы исправления ошибок, а также порты последовательного и параллельного интерфейса. Задний фронт сигнала CNVST инициирует выборку значения аналогового входного сигнала на IN+ по отношению к напряжению земли, IN−. AD7610 имеет четыре возможных диапазона аналоговых входных напряжений: 0 В - 5 В, 0 В - 10 В, ±5 В и ±10 В. Потребляемая мощность линейно изменяется в зависимости от быстродействия. Компонент выпускается в 48-выводных бессвинцовых корпусах LQFP (low-profile quad flat package) и LFCSP_VQ (lead frame chip-scale). Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Управление технологическими процессами
- Медицинские измерительные приборы
- Быстродействующие системы сбора данных
- Цифровая обработка сигналов
- Измерительная техника
- Спектральный анализ
- Автоматическое тестовое оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Руководства по проектированию (2)
Сопутствующие компоненты
AD7610 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
- For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
- For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation: ADUM1401.
- For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7610 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.