Обзор
Особенности и преимущества
- 8 входных каналов с одновременной выборкой
- Диапазон входных сигналов: ±10 В, ±5 В
- Однополярный источник питания 5 В, напряжение интерфейса VDRIVE от 2,3 В до 5.25 В
- Полностью интегрированное решение для сбора данных
- Входные ограничительные диоды
- Входной буфер с входным импедансом 1 МОм
- Антиалайзинговый аналоговый фильтр второго порядка
- Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буферными усилителями
- 18-разрядный АЦП с быстродействием 200 kSPS по всем каналам
- Поддержка избыточной дискретизации и цифровой фильтр
- Конфигурируемый последовательный/параллельный интерфейс
- Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Совместимое по выводам решение для перехода с 14-разрядного на 18-разрядное
- Характеристики
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда на аналоговых входах 7 кВ
- Отношение сигнал-шум 98 дБ, THD −107 дБ
- Малая потребляемая мощность: 100 мВт
- Режим ожидания: 25 мВт
- 64-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
AD7608 – 18-разрядная, 8-канальная аналого-цифровая система сбора данных с синхронной выборкой. Компонент содержит входные ограничительные диоды, антиалайзинговый фильтр второго порядка, усилитель выборки-хранения, 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, перестраиваемый цифровой фильтр, источник и буфер опорного напряжения на 2,5 В, быстродействующие последовательный и параллельный интерфейсы.
AD7608 работает от однополярного источника питания 5 В и воспринимает биполярные сигналы на входе с размахом ±10 В и ±5 В, одновременно обеспечивая пропускную способность до 200 kSPS для всех каналов. Входные ограничительные диоды предотвращают выход микросхемы из строя при входных напряжениях до ±16,5 В. Входной импеданс AD7608 составляет 1 МОм и не зависит от частоты дискретизации. Работа от однополярного источника питания, встроенная фильтрация и высокий входной импеданс позволяют отказаться от использования драйвера на операционном усилителе и от биполярных источников питания. Встроенный антиалайзинговый фильтр имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 22 кГц, и ослабляет паразитные гармоники на 40 дБ при частоте дискретизации 200 kSPS. Перестраиваемый цифровой фильтр улучшает отношение сигнал/шум (SNR) и уменьшает полосу сигнала по уровню 3 дБ.
Области применения
- Системы контроля и защиты линий электропередач
- Управление многофазными двигателями
- Измерительные и управляющие системы
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы сбора данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Поддержка работы с Mbed
AD7606 Mbed IIO Application
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
AD7608 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For high performance, low power, bidirectional communication: ADUM1402.
- For isolated power in 3.3V or 5V outputs: ADUM5000.
- For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power: ADUM5402.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.