Обзор

Особенности и преимущества

  • 8 входных каналов с одновременной выборкой
  • Биполярные диапазоны аналоговых входных напряжений: ±10 В, ±5 В
  • Питание аналоговой части 5 В, питание цифрового интерфейса (VDRIVE) от 2.3 В до 5 В
  • Полностью интегрированное решение для сбора данных
    • Входные ограничительные диоды
    • Входной буфер с входным импедансом 1 МОм
    • Антиалайзинговый аналоговый фильтр второго порядка
    • Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буферными усилителями
    • 14-разрядный АЦП с быстродействием 200 kSPS по всем каналам
  • Конфигурируемый последовательный/параллельный интерфейс
    • Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Совместимое по выводам решение для перехода с 14-разрядного на 18-разрядное
  • Характеристики
    • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда на аналоговых входах 7 кВ
    • Высокая производительность: 200 kSPS для всех каналов
    • SNR = 85,5 дБ при 50 kSPS
    • INL ±0.25 LSB, DNL ±0.25 LSB
    • Малая потребляемая мощность: 100 мВт при быстродействии 200 kSPS
    • Режим ожидания: 25 мВт
  • 64-выводный корпус LQFP

Подробнее о продукте

AD7607 - это 14-разрядная аналого-цифровая система сбора данных с одновременной выборкой. Компонент включает в себя схемы ограничения напряжения для защиты аналоговых входов, фильтр второго порядка для предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговый фильтр), следящий-запоминающий усилитель, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, конфигурируемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.

AD7607 работает с однополярным напряжением питания 5 В и может выполнять оцифровку биполярных сигналов в диапазоне ±10 В и ±5 В со скоростью до 200 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) по всем каналам. Защитная схема ограничения по входу позволяет выдерживать напряжения до ±16.5 В без повреждения. Независимо от частоты дискретизации импеданс аналогового входа AD7607 сохраняет значение 1 МОм. Работа с однополярным питанием, внутренняя схема фильтрации и высокий входной импеданс избавляют пользователя от необходимости в драйверах на операционных усилителях и внешних источниках биполярного питания. Антиалайзинговый фильтр, входящий в состав AD7607 имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 22 кГц, и обеспечивает подавление спектральных составляющих во второй и последующих зонах Найквиста на 40 дБ при оцифровке с частотой 200 kSPS. Компонент содержит конфигурируемый при помощи внешнего вывода цифровой фильтр, который может быть использован для упрощения внешних схем фильтрации.

Области применения

  • Системы контроля и защиты сетей питания
  • Управление многофазными электрическими двигателями
  • Измерительные приборы и системы управления
  • Многоосевые системы позиционирования
  • Системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7607 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power: ADUM5402.
  • For high performance, low power, bidirectional communication: ADUM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs: ADUM5000.

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В

  • For high accuracy, low noise and higher output current: ADR431.
  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability: ADR421.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.