Обзор
Особенности и преимущества
- 8/6/4 входов с одновременной выборкой
- Биполярный аналоговый входной сигнал, диапазон: ±10 В, ±5 В
- Однополярное питание аналоговой части 5 В, VDRIVE от 2.3 В до 5 В
- Полностью интегрированное решение для сбора данных
- Защитная схема ограничения во входном каскаде
- Входной буфер с аналоговым входным импедансом 1 МОм
- Аналоговый фильтр второго порядка для предотвращения спектральных наложений
- Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буферными усилителями
- 16-разрядный АЦП с быстродействием 200 kSPS по всем каналам
- Поддержка избыточной дискретизации и цифровой фильтр
- Конфигурируемый последовательный/параллельный интерфейс
- Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Характеристики
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда на аналоговых входах 7 кВ
- Отношение сигнал-шум 95.5 дБ, THD −107 дБ
- Интегральная нелинейность ±0.5 LSB, дифференциальная нелинейность ±0.5 LSB
- Малая потребляемая мощность: 100 мВт
- Режим ожидания: 25 мВт
- Температурный диапазон: от −40°C до +85°C
- 64-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
Семейство AD7606/AD7606-6/AD7606-4 представляет собой серию 16-битных, 8/6/4-канальных соответственно систем одновременной аналогово-цифровой обработки данных. Система имеет аналоговую схему защиты от перенапряжения, фильтр защиты от наложения спектров, усилитель выборки-хранения, 16-битный АЦП последовательного приближения, настраиваемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения на 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.
АЦП семейства AD76061/AD7606-6/AD7606-4 работают от однополярного питания в 5В и могут обрабатывать истинно биполярные сигналы с размахом ± 10В и ±5В с частотой оцифровки до 200 кГц в каждом канале. Импеданс аналогового входа составляет 1 МГц, вне зависимости от частоты оцифровки. Возможность работы в однополярном режиме, встроенные фильтры высокий входной импеданс избавляют от необходимости использовать усилители-драйверы АЦП и внешний биполярный источник питания. В устройствах AD7606/AD7606-6/AD7606-4 фильтр защиты от наложения спектров обеспечивает полосу по уровню 3 дБ до частоты 22кГц и 40 дБ подавления наложения спектров при оцифровке на частоте 200 кГц. Настраиваемый цифровой фильтр управляется с выводов, обеспечивает улучшение отношения сигнал/шум и сужает полосу пропускания.
Области применения
- Системы мониторинга и защиты силовых линий
- Многофазное управление двигателями
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы контроля и измерений
- Системы сбора данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Поддержка работы с Mbed
AD7606 Mbed IIO Application
Learn how to get started with Mbed
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7606-6 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For isolated power in 3.3V or 5V outputs: ADUM5000.
- For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power: ADUM5402.
- For high performance, low power, bidirectional communication: ADUM1402.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7606-6 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.