Обзор

Особенности и преимущества

  • 8/6/4 входов с одновременной выборкой
  • Биполярный аналоговый входной сигнал, диапазон: ±10 В, ±5 В
  • Однополярное питание аналоговой части 5 В, VDRIVE от 2.3 В до 5 В
  • Полностью интегрированное решение для сбора данных
    • Защитная схема ограничения во входном каскаде
    • Входной буфер с аналоговым входным импедансом 1 МОм
    • Аналоговый фильтр второго порядка для предотвращения спектральных наложений
    • Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буферными усилителями
    • 16-разрядный АЦП с быстродействием 200 kSPS по всем каналам
    • Поддержка избыточной дискретизации и цифровой фильтр
  • Конфигурируемый последовательный/параллельный интерфейс
    • Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Характеристики
    • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда на аналоговых входах 7 кВ
    • Отношение сигнал-шум 95.5 дБ, THD −107 дБ
    • Интегральная нелинейность ±0.5 LSB, дифференциальная нелинейность ±0.5 LSB
    • Малая потребляемая мощность: 100 мВт
    • Режим ожидания: 25 мВт
  • Температурный диапазон: от −40°C до +85°C
  • 64-выводный корпус LQFP

Подробнее о продукте

Семейство AD7606/AD7606-6/AD7606-4 представляет собой серию 16-битных, 8/6/4-канальных соответственно систем одновременной аналогово-цифровой обработки данных. Система имеет аналоговую схему защиты от перенапряжения, фильтр защиты от наложения спектров, усилитель выборки-хранения, 16-битный АЦП последовательного приближения, настраиваемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения на 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.

АЦП семейства AD76061/AD7606-6/AD7606-4 работают от однополярного питания в 5В и могут обрабатывать истинно биполярные сигналы с размахом ± 10В и ±5В с частотой оцифровки до 200 кГц в каждом канале. Импеданс аналогового входа составляет 1 МГц, вне зависимости от частоты оцифровки. Возможность работы в однополярном режиме, встроенные фильтры высокий входной импеданс избавляют от необходимости использовать усилители-драйверы АЦП и внешний биполярный источник питания. В устройствах AD7606/AD7606-6/AD7606-4 фильтр защиты от наложения спектров обеспечивает полосу по уровню 3 дБ до частоты 22кГц и 40 дБ подавления наложения спектров при оцифровке на частоте 200 кГц. Настраиваемый цифровой фильтр управляется с выводов, обеспечивает улучшение отношения сигнал/шум и сужает полосу пропускания.

Области применения

  • Системы мониторинга и защиты силовых линий
  • Многофазное управление двигателями
  • Многоосевые системы позиционирования
  • Системы контроля и измерений
  • Системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (4)
  • Техническое описание (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (1)
  • ПО и системные требования

    Поддержка работы с Mbed

    WIKI

    AD7606 Mbed IIO Application

    This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.
    WIKI

    Узнайте, как приступить к работе с Mbed

    Mbed является бесплатной средой разработки для микроконтроллеров с ядром ARM

    Типовые проекты (1)

    Сопутствующие компоненты

    AD7606-4 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power: ADUM5402.
    • For isolated power in 3.3V or 5V outputs: ADUM5000.
    • For high performance, low power, bidirectional communication: ADUM1402.

    Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В

    • For high accuracy, low noise and higher output current: ADR431.
    • For high accuracy, low noise and excellent long term stability: ADR421.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.