Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Successive Approximation ADC
  • Four High Impedance Input Channels
  • Analog Input Voltage Range of 0 to +5 V with Positive Reference of +5 V
  • Conversion Time of 100 µs Per Channel
  • No Missed Codes Over Full Temperature Range
  • Low Total Unadjusted Error ±1 LSB max
  • Auto-zero Cycle for Low Offset Voltage
  • Monolithic Construction

Подробнее о продукте

The AD7582 is a medium speed, 4-channel 12-bit CMOS A/D converter which uses the successive approximation technique to provide a conversion time of 100 µs per channel. An auto-zero cycle occurs at the start of each conversion resulting in very low system offset voltages, typically less than 100 µV. The devices is designed for easy microprocessor interface using standard control signals; CS (decoded device address), RD (READ) and WR, (WRITE). The 4-channel multiplexer is controlled via address inputs A0 and A1.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь