Обзор
Особенности и преимущества
- 8-Bit Resolution
- On-Chip 8x8 Dual-Port Memory
- No Missed Codes over Full Temperature Range
- Interfaces directoy to Z80/8085/6800
- CMOS, TTL Compatible Digital Inputs
- Three-State Data Drivers
- Ratiometric Capability
- Interleaved DMA Operation
- Fast Conversion
- A/D Process Totally Transparent to µP
Подробнее о продукте
The AD7581 is a microprocessor compatible 8-bit, 8 channel, memory buffered, data acquisition system on a monolithic CMOS chip. It consists of an 8-bit successive approximation A/D Converter, an 8-channel multiplexer, 8x8 dual-port RAM, three-state DATA drivers (for interface), address latches and microprocessor compatible control logic.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.