Обзор
Особенности и преимущества
- Fast Conversion Time: 5 µs
- On-Chip Track/Hold
- Low Total Unadjusted Error: 1 LSB
- Full Power Signal Bandwidth: 50 kHz
- Single +5 V Supply
- 100 ns Data Access Time
- Low Power (15 mW typ)
- Low Cost
- Standard 18-Lead DlPs or
20-Terminal Surface Mount Packages
Подробнее о продукте
The AD7575 is a high speed 8-bit ADC with a built-in track/hold function. The successive approximation conversion technique is used to achieve a fast conversion time of 5 µs, while the built-in track/hold allows full-scale signals up to 50 kHz (386 µV/ms slew rate) to be digitized. The AD7575 requires only a single +5 V supply and a low cost, 1.23 V bandgap reference in order to convert an input signal range of 0 to 2 VREF.
The AD7575 is designed for easy interfacing to all popular 8-bit microprocessors using standard microprocessor control signals (CS and RD) to control starting of the conversion and reading of the data. The interface logic allows the AD7575 to be easily configured as a memory mapped device, and the part can be interfaced as SLOW-MEMORY or ROM. All data outputs of the AD7575 are latched and three-state buffered to allow direct connection to a microprocessor data bus or I/O port.
The AD7575 is fabricated in an advanced, all ion-implanted high speed Linear Compatible CMOS (LC2 MOS) process and is available in a small, 0.3" wide, 18-pin DIP or in 20-terminal surface mount packages.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.