Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-Bit Resolution
  • No Missed Codes over Full Temperature Range
  • Fast Conversion Time: 15 µs
  • Interfaces to µP like RAM, ROM of Slow - Memory
  • Low Power Dissipation: 30 mW
  • Ratiometric Capability
  • Single +5V Supply
  • Low Cost
  • Internal Comparator and Clock Oscillator

Подробнее о продукте

The AD7574 is an 8-bit microprocessor compatible A/D converter with a parallel interface, 15 µs conversion time, ratiometric capability and runs from a single 5 V supply.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь