Обзор

Особенности и преимущества

  • Improved AD7572
    Faster Conversion Time
    - AD7572AXX03: 3 µs
    - AD7572AXX10: 10 µs
    5 V and -12 V or -15 V Power Supply Operation
    Better Offset and Gain Error Specifications
  • Extended Plastic Temperature Range
    (-40°C to +85°C)
  • Low Power: 100 mW
  • Small 24-Pin, 0.3" Wide DIP and SOIC DIP Packages

Подробнее о продукте

The AD7572A is an enhanced replacement for the industry standard AD7572. Improvements include faster conversion times of 3µs for the AD7572AXX03 and 10µs for the AD7572AXX10.

The required power supplies are 5 V and -12 V or -15 V. Additional features are better offset and gain error specifications over the original AD7572.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь