Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Resolution and Accuracy
  • Fast Conversion Time
    - AD7572XX06: 5 µs
    - AD7572XX12: 12.5 µs
  • Complete with On-Chip Reference
  • Fast Bus Access Time: 90 ns
  • Low Power: 135 mW
  • Small, 0.3", 24-Pin Package and
    28-Terminal Surface Mount Packages

Подробнее о продукте

The AD7572 is a complete, 12-bit ADC that offers high speed performance combined with low, CMOS power levels. The AD7572 uses an accurate, high speed DAC and comparator in a successive-approximation loop to achieve a fast conversion time.

An on-chip, buried Zener diode provides a stable reference voltage to give low drift performance over the full temperature range and the specified accuracy is achieved without any user trims. An on-chip clock circuit is provided, which may be used with a crystal for stand-alone operation, or the clock input may be driven from a external clock source such as a divided-down microprocessor clock. The only other external components required for basic operation of the AD7572 are decoupling capacitors for the supply voltages and reference output.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь