Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 µs ADC with Track/Hold
  • 1 µs DAC with Output Amplifier
    AD7569, Single DAC Output
    AD7669, Dual DAC Output
  • On-Chip Bandgap Reference
  • Fast Bus Interface
  • Single or Dual 5 V Supplies

Подробнее о продукте

The AD7569/AD7669 is a complete, 8-bit, analog I/O system on a single monolithic chip. The AD7569 contains a high speed successive approximation ADC with 2 µs conversion time, a track/ hold with 200 kHz bandwidth, a DAC and an output buffer amplifier with 1 ms settling time. A temperature-compensated 1.25 V bandgap reference provides a precision reference voltage for the ADC and the DAC. The AD7669 is similar, but contains two DACs with output buffer amplifiers.

A choice of analog input/output ranges is available. Using a supply voltage of +5 V, input and output ranges of zero to 1.25 V and zero to 2.5 volts may be programmed using the RANGE input pin. Using a ±5 V supply, bipolar ranges of ±1.25 V or ±2.5 V may be programmed.

Digital interfacing is via an 8-bit I/O port and standard microprocessor control lines. Bus interface timing is extremely fast, allowing easy connection to all popular 8-bit microprocessors. A separate start convert line controls the track/hold and ADC to give precise control of the sampling period.

The AD7569/AD7669 is fabricated in Linear-Compatible CMOS (LC2MOS), an advanced, mixed technology process combining precision bipolar circuits with low power CMOS logic. The AD7569 is packaged in a 24-pin, 0.3" wide ³skinny² DIP, a 24-terminal SOIC and 28-terminal PLCC and LCCC packages. The AD7669 is available in a 28-pin, 0.6" plastic DIP, 28-terminal SOIC and 28-terminal PLCC package.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь