Обзор

Особенности и преимущества

  • Eight 12-Bit DACs in One Package
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Separate References
  • Single +5 V Supply
  • Low Power: 1 mW
  • Versatile Serial Interface
  • Simultaneous Update Capability
  • Reset Function
  • 44-Pin PQFP and PLCC

Подробнее о продукте

The AD7568 contains eight 12-bit DACs in one monolithic device. The DACs are standard current output with seperate VREF, IOUT1, IOUT2 and RFB terminals.

The AD7568 is a serial input device. Data is loaded using FSIN, CLKIN and SDIN. One address pin, A0, sets up a device address, and this feature may be used to simplify device loading in a multi-DAC environment.

All DACs can be simultaneously updated using the asynchronous LDAC input, and they can be cleared by asserting the asynchronous CLR input.

The AD7568 is housed in a space-saving 44-pin plastic quad flatback and 44-lead PLCC.

APPLICATIONS

  • Process Control
  • Automatic Test Equipment
  • General Purpose Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь