Обзор

Особенности и преимущества

  • Four 12-Bit DACs in One Package
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Separate References
  • Single Supply Operation
  • Guaranteed Specifications with +3.3V/+5 Supply
  • Low Power
  • Versatile Serial Interface
  • Simultaneous Update Capability
  • Reset Function
  • 28-Pin SOIC, SSOP and DIP Packages

Подробнее о продукте

The AD7564 contains four 12-bit DACs in one monolithic device. The DACs are standard current output with separate VREF , IOUT1 , IOUT2 and RFB terminals. These DACs operate from a single +3.3 V to +5 V supply.

The AD7564 is a serial input device. Data is loaded using FSIN, CLKIN and SDIN. Two address pins A0 and A1 set up a device address, and this feature may be used to simplify device loading in a multi-DAC environment. Alternatively, A0 and A1 can be ignored and the serial out capability used to configure a daisy-chained system.

All DACs can be simultaneously updated using the asynchronous LDAC input, and they can be cleared by asserting the asynchronous CLR input.

The device is packaged in 28-pin SOIC, SSOP and DIP packages.

APPLICATIONS

  • Process control
  • Portable instrumentation
  • General purpose test equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь