Альтернативные решения

  • AD5405
    AD5405

    Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Parallel Interface

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Double Bufered 12-bit DACs
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Low Gain Error (3 LSBs max)
  • DAC Ladder Resistance Matching: 1%
  • Space Saving Skinny DIP and Surface Mount Packages
  • Latch-Up Proof
  • Extended Temperature Range Operation

Подробнее о продукте

The AD7549 is a monolithic dual, 12-bit, current output D/A converter. It is packaged in both 0.3" wide 20-pin DIPs and in 20-terminal surface mount packages. Both DACs provide four quadrant multiplication capabilities with a separate reference input and feedback resistor for each DAC. The monolithic construction ensures excellent thermal tracking and gain error tracking between the two DACs.

The DACs in the AD7549 are each loaded in three 4-bit nibbles. The control logic is designed for easy processor interfacing. Input and DAC register loading is accomplished using address lines A0, A1, A2, and CS, WR lines. A logic high level on the CLR input clears all registers. Both DACs may be simultaneously update using the UPD input.

APPLICATIONS

  • Programmable Filters
  • Automatic test equipment
  • Microcomputer based process control
  • Audio systems
  • Programmable power supplies
  • Synchro Applications

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD7549 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь