Обзор
Особенности и преимущества
- All Grades 12-Bit Monotonic Over Full Temperature Ranges
- Skinny DIP and Surface Mount Packages
- 8-Bit Bus Compatible 12-Bit DAC
- Low Gain Drift of 5 ppm/°C Maximum
- Full 4 Quadrant Multiplication
- Operation Specified at +5V, +12V or +15V Power Supply
Подробнее о продукте
The AD7548 is a 12-monolithic CMOS D/A converter for use with 8-bit bus microprocessors. Data is loaded in two bytes to input holding registers as shown in the block diagram opposite. The AD7548 can be configured to accept either left- or right-justified data, least significant byte or most significant byte first, using standard TTL compatible control inputs.
A separate load DAC control input allows the user the choice of updating the analog output coincident with loading new data to the DAC input register or at any time after the data loading event. This feature is especially important in multi-DAC systems where simultaneous update of all DACs is required.
APPLICATIONS
- 8-bit microprocessor based control systems
- Programmable amplifiers
- Function generation
- Servo Control
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.