Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 12-bit DACs in One Package
  • DAC Ladder Resistance Matching: 0.5%
  • Space Saving Skinny DIP and Suface Mount Packages
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Low Gain Error (1 LSB max Over Temperature)
  • Fast Interface Timing

Подробнее о продукте

The AD7547 contains two 12-bit current outpput DACs on one monolithic chip. Also on-chip are the level shifters, data registers and control logic for easy microprocessor interfacing. There are 12 data inputs. CSA, CSB, WR control DAC selection and loading. Data is latched into the DAC registers on the rising edge of WR. The device is speed compatible with most microprocessors and accepts TTL, 74HC and 5V CMOS logic level inputs.

The D/A convereters provide 4-quadrant multiplication capabilities with seperate reference inputs and feedback resistors. Monolithic construction ensures that thermal and gain error tracking is excellent. 12-bit monotonicity is guaranteed for both DACs over the full temperature range.

The AD7547 is manufactured using the Linear Compatible CMOS (LC²MOS) process. This allows fast digital logic and precision linear circuitry to be fabricated on the same die.

APPLICATIONS

  • Automatic Test Equipment
  • Programmable Filters
  • Audio Applications
  • Synchro Applications
  • Process Control

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD7547 Обсуждения

AD7547 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь