Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Resolution
- Low Gain TC: 2ppm/°C typ
- Fast TTL Compatible Data Latches
- Small 20-Lead 0.3" DIP and 20-Terminal Surface Mount Packages
- Single +5 V to +15 V Supply
- Latch Free (Schottky Protection Diode not Required)
- Low Cost
- Ideal for Battery Operated Equipment
Подробнее о продукте
The AD7545 is a monolithic 12-bit CMOS multiplying DAC with onboard data latches. It is loaded by a single 12-bit wide word and directly interfaces to most 12- and 16-bit bus systems. Data is loaded into the input latches under the control of the CS and WR inputs; tying these control inputs low makes the input latches transparent, allowing direct unbuffered operation of the DAC.
The AD7545 is particularly suitable for single supply operation and applications with wide temperature variations.
The AD7545 can be used with any supply voltage from +5 V to +15 V. With CMOS logic levels at the inputs the device dissipates less than 0.5 mW for VDD = +5 V.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.