Обзор

Особенности и преимущества

  • Resolution: 12 Bits
  • Nonlinearity: ±1/2 LSB Tmin to Tmax
  • Low Gain Drift: 2ppm/°C typ, 5ppm/°C max
  • Serial Load on Positive or Negative Strobe
  • Asynchronous CLEAR Input for Initialization
  • Full 4-Quadrant Multiplication
  • Low Multiplying Feedthrough: 1 LSB max @10kHz
  • Requires no Schottky Diode Output
  • Protection
  • Low Power Dissipation: 40 mW max
  • +5V Supply
  • Small Size: 16-pin DIP and
  • 20-Terminal Surface Mount Package
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The AD7543 is a precision 12-bit monolithic CMOS multiplying DAC designed for serial interface applications.

The DAC's logic circuitry consists of a 12-bit serial-in parallelout shift register (Register A) and a 12-bit DAC input register (Register B). Serial data at the AD7543 SRI pin is clocked into Register A on the leading or trailing edge (user selected) of the strobe input. Once Register A is full its contents are loaded into Register B under control of the LOAD inputs.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь